ctrlX AUTOMATION – 이송 시스템

ctrlX AUTOMATION – 이송 시스템

평면 이송 시스템

이송 시스템 -
공장에서 원활한 자재 운반

인트라로지스틱스 프로세스의 자동화 및 최적화는 미래형 공장의 핵심적인 성공 요소입니다. ctrlX FLOW 제품군은 최적의 효율 높은 자재 및 제품 흐름 분야에서 통합하기 쉬운 솔루션을 제공합니다.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D는 6단계 자유도를 갖춘 평면 시스템입니다. 자유롭게 부유하는 운반 플랫폼 Mover는 수평, 수직, 또는 오버헤드로 설치된 작업 표면에서 움직입니다. 각 Mover는 마찰이나 오염 없이 고속에서 고도로 정밀하게 6단계 자유도(6DOF)로 작동합니다. ctrlX AUTOMATION에 통합되면서 컴팩트한 제어 시스템과 앱으로 전체 솔루션이 구성되어 기능 범위가 높아집니다. 그 결과로 탄생한 민첩한 통합 시스템은 산업용 부상의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

모듈 방식으로 적응 가능한 작동 표면에서 다양한 모양과 크기의 Mover 여러 개를 6차원으로 제어할 수 있습니다. 이러한 자유도는 필요에 따라 각자 결합 가능합니다. 이 시스템은 움직임 범위가 커서 새로운 표준을 세우기도 했습니다. 예를 들어 부상 높이는 최대 20mm, 기울기 각도는 10°이며 어느 방향으로나 끝없이 회전합니다.

ctrlX FLOW6D 추가 정보
ctrlX FLOW6D 추가 정보

궁금하세요? 비디오를 시청하세요.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW 제품 애니메이션

ctrlX FLOW6D – 6차원 평면 시스템

ctrlX AUTOMATION – 다운로드

다운로드

ctrlX AUTOMATION에 대해 더 자세히 알아보려면 백서를 다운로드하거나 ctrlX AUTOMATION 매거진을 확인하세요!

다운로드로 이동하기

문의

ctrlX AUTOMATION에 대한 자세한 정보를 알아보기 위해 Bosch Rexroth 또는 Bosch Rexroth 파트너를 찾고 계십니까? 영업, 서비스, 교육 관련 문의처를 찾아보세요.

문의하기

제품 더 보기

ctrlX AUTOMATION – 제어 장치

제어 장치 -

ctrlX AUTOMATION 포트폴리오는 PLC 기반 용도, IoT 사용 사례, HMI 및 안전 기능 등에 다양한 제어 솔루션을 제공합니다.

제어 장치에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 소프트웨어

소프트웨어

자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 실용적인 소프트웨어와 엔지니어링 툴을 제공하며 Linux 운영 체제를 통해 개방성을 극대화합니다.

소프트웨어에 대한 추가 정보
ctrlX AUTOMATION – 드라이브 및 모션

드라이브 및 모션

다양한 PLC 또는 모션 기능은 물론 모듈식 서보 드라이브 및 모터를 통해 거의 모든 용도에 사용할 수 있습니다.

드라이브 및 모션에 대한 추가 정보